BES00UM

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES 516-356-E4-C-03

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 38 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 3.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68, selon BWN Pr 20
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
Écrou

Système de montage universel

Electrical accessories