BES004N

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M12MG-PSC80F-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
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
IP68
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories