BES005F

S-BES M S

Code typographique:

BES M12MI-POC20B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
3500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
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
IP68
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
Dispositifs de fixation avec butée fixe

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories