BES05ZY

S-BES M MF

Code typographique:

BES M08MI-PSC15A-S49G

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 60 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
900 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)