BES039W

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 43 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
LCP/PTFE
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC
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
Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe