BES02WF

Disponible

S-BES M P

Code typographique:

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
6 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Acier inoxydable
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
80 bar