BES01U2

Disponible

S-BES Q M

Code typographique:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Chargement...
Dimensions
59 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
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
Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques