BES048N

S-BES R MF

Code typographique:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Chargement...
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, revêtement partiel
Face sensible, matériau
revêtement céramique
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, TPU
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
Capuchons de protection