BES01YZ

S-BES R S

Code typographique:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Chargement...
Dimensions
40 x 12 x 26 mm
Modèle
40x12x26
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
PA 12
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR