BES021P

S-BES Q40 MF

Code typographique:

BES Q40KFU-PSC15A-S04G

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
400 Hz
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
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1