189.02 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Délai de livraison sur demande (généralement : 3-4 semaines)
- Dimensions
- Ø 12 x 61 mm
- Série
- M12
- Montage
- non noyé
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PUR
- Sortie de commutation
- PNP Contact à ouverture (NF)
- Fréquence de commutation
- 100 Hz
- Sensibilité
- Portée réglable
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PBT
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02