BCS0106

S-BCS S

Code typographique:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 12 x 62.5 mm
Série
S44
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PEEK
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02