BOS00ZR

Abandonné

Barrières lumineuses à réflexion

Code typographique:

BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BOS020T

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Série
2K
Dimensions
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 10 mm at 100 mm
Portée
0...800 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-09-90
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02