BAM01AW

Disponible

Système de montage flexible

Code typographique:

BMS CS-M-D12-B23K-05

Chargement...
Accessoires recommandés
Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 23K
pour capteurs optoélectroniques BOS 26K
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
93 x 30 x 55 mm
Fixation
Bornes
Homologation / conformité
Ecolab
Documentation technique
  • Fiche de données

Système de montage universel

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01