BAM00UM

Réflecteurs et bandes réfléchissantes

Code typographique:

BOS R-12

Chargement...
Version
Coin de cube 0,9 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
pour barrages optiques à réflexion laser
Forme
Parallélépipède
2 trous de fixation
Dimensions
14 x 23 x 4.9 mm
Face sensible
1,7 cm²
Température ambiante
-20...60 °C
Face sensible, matériau
PMMA
Type de lumière
Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée
Fixation
Colle
Vis M1,5
Documentation technique
  • Fiche de données

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01