BIS0099
Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)
Code typographique:
BIS C-6002-019-650-03-KL2
4,157.10 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Délai de livraison sur demande (généralement : 3-4 semaines)
- Groupe de produits
- BF (70/455 kHz)
- Interface
-
Profibus DP Slave
séparation galvanique - Technologies RFID prises en charge
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 2
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec tête de lecture/ écriture
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Raccordement
- Barrette à bornes, 19-polaire
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01