BIS00YE

Supports de données HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS M-132-03/L-HT

Chargement...
Accessoires recommandés
Special characteristics
Washdown
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 24.9 x 4.8 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
Données utilisateur, lire/écrire
112 Byte
Température de stockage temporaire
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
PPS
Classe de protection
IP68
Montage
metal-free (clear zone)
Homologation / conformité
CE
Ecolab
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Capuchons de protection

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02