BIS00M8

Supports de données HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS M-140-02/A-M8

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 22 x 31 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
Données utilisateur, lire/écrire
2000 Byte
Température de stockage
-25...95 °C
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
Acier, Support de données : PA 12-GF30, revêtu
Classe de protection
IP68
IPx9K
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02