BIS00F0
Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-6022-019-050-03-ST14
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Interface
-
Profibus DP Slave
séparation galvanique - Technologies RFID prises en charge
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 2
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Matériau du boîtier
- Aluminium, Coulé sous pression
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Raccordement
-
Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé
Connecteur mâle, 5-pôles
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01