BLG0015

Abandonné

Protège-mains basiques

Code typographique:

BLG 4A-165-19X-030-O01-SX

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
26 ms
Homologation / conformité
Safety
cULus
CE
WEEE
Principe actif
sans contact (optoélectronique)
Capacité de détection
30 mm
Hauteur champ de protection (Hp)
1650 mm
Portée
19 m
Connexion 1
Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
Connexion 2
Récepteur: M12x1-Connecteur mâle
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Dimensions
32.3 x 1733.3 x 37 mm
Température ambiante
0...55 °C
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium, peint, jaune (RAL 1003)
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Protection contre le sabotage

Câbles de liaison

Tés

Fixations "Safety"

Electrical accessories

Écrans de protection / boîtier de protection

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04