Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support
Télécharger

BCC0ANP

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M425-M414-3A-304-PW0434-003

Chargement...
Accessoires recommandés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990