BCC0HEP
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC M214-M313-30-300-PX0314-003
52.69 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Délai de livraison sur demande (généralement : 3-4 semaines)
- Connexion 1
- M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
- Connexion 2
- M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Câble
- PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Température de câble, pose fixe
- -25...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Classe de protection
- IP67/IP67, IP69K