BCC0578

Bientôt plus disponible

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Accessoires recommandés
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Câble
TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11