BIS01FF

Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Chargement...
Accessoires recommandés
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 30 x 65 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Homologation / conformité
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01