BFO002W

S-BFO 18A GD

Code typographique:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

Chargement...
Accessoires recommandés
Version
Ø 6, standard
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1 m
Matériau de l'enveloppe
Silicone, sur acier inoxydable
Portée
20 mm
Température ambiante
-40...150 °C
Face sensible, fibres
Faisceau Ø 3,0 mm
Face sensible, disposition des fibres
Faisceau segmenté
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour fibre

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06