BIS017N

Bientôt plus disponible

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

Code typographique:

BIS M-402-045-003-07-S4

Chargement...

en fin de série

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 12 x 37.3 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, Interface aluminium, nickelé
Interface
IO-Link 1.1
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Données de processus IN
10 Byte
Données de processus OUT
10 Byte
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC Supporte uniquement LPS / Class 2
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Fixations universelles

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01