BAE012R

Alimentations de terrain avec interface IO-Link

Code typographique:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Chargement...
Puissance de sortie max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
25 A
Tension d'entrée
323...552 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, S-coded-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
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
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01