BCC0JEN

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100

Chargement...
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11