BES058U

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M18MP-PSH80B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 86 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...55 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de liaison

Electrical accessories