BES05A5

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M18ME-POC80B-BP10

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 35 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
1300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 10.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories