BAE010M

Abandonné

Afficheurs

Code typographique:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Fonction
Module d'affichage interface P
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
1
Fréquence d'entrée max.
1 MHz
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x Relais
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 250 mA
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Découpe du tableau de commande
43 x 91 mm
Documentation technique

Capteurs de position profilés

Capteur de position pour modèle profilé

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01