BES05KH

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
Ø 12 mm
Montage
quasi noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68, selon BWN Pr 20
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de liaison

Electrical accessories