Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support
Télécharger

BFF0005

S-BFF S

Code typographique:

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4

Chargement...
Portée de travail
1...150 cm/s produits aqueux
3...300 cm/s huile
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
48 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
AFM 34
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Température du produit
-20...80 °C
Résistance à la pression max.
100 bar
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Texte additionnel
Accessoires nécessaires : unité d'exploitation BAE00ZZ
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Amplificateur de signal

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990