製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セル仕上げ:品質保証と効率性の向上

セルの充放電とエージング、品質保証の細やかな運用

バッテリー倉庫におけるロボットの正確な位置決め

磁気コード式ポジションエンコーダは、非常にダイナミックなアプリケーションでの正確な位置決めを可能にします。

詳細

バッテリー倉庫における信頼性の高い物体識別

光学式センサーは、パレットや保管・検索機械の正確な検出と位置決めを可能にします。

詳細

セルファイナライゼーションにおける温度フィードバックとコスト削減

IO-Link ハブは温度センサのデジタル接続を可能にし、配線コストを最小限に抑えます。

詳細

リチウムイオンバッテリー製造の最終プロセスであるセル仕上げは、バッテリーの性能と寿命に直接影響を及ぼすため非常に重要です。このプロセスでは、各セルの充放電とエージング、分級、最終品質検査が行われ、厳しい安全基準と効率基準の両方を満たさなければなりません。

これらのプロセスでは、細やかさが重要なカギです。セルは特別な環境での充電、放電、エージングを必要とします。さらに、数十万個のセルを安全に保管する必要があるため、複雑さはさらに増します。個々のセルは、一貫したバッテリーとしての品質と信頼性を維持するため、極めて重要な独自のデータと品質指標を持ちます。

バルーフはこれらの複雑なニーズに応える包括的なソリューションを取り揃えています。バルーフの最先端のRFIDシステムは正確な追跡と識別を容易にします。IO-Link対応アナログハブは、バッテリー倉庫の温度信号を効率的にデジタル化します。これらのソリューションは、安全基準とプロセスの効率性を高めるだけでなく、セル仕上げにおける生産量とOEE(総合設備効率)も向上させます。


専用の製品でセルの仕上げを最適化

温度監視から物体検出まで、セル仕上げのプロセスの効率性と品質を高めるためにデザインされた専用の製品をご覧ください。


その他のバッテリー製造プロセス

バルーフのソリューションがバッテリー製造の中核となるプロセスをどのように改善できるかをご覧ください。


ご質問はございませんか?当社の専門家にお問い合わせください!


さらなる知識の拡大

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?