製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

バッテリーセル組立ての精度と効率性をマスター

専用のセンサとRFID、IO-Linkでセル組立ての精度と信頼性を確保

セル組立中のスタッキングプロセスにおける正確な位置決め

当社の光電センサにより、スペースが重要な位置決めタスクを効率的かつ確実にマスターすることができます。

詳細

セル組立中の溶接ツールの正確な位置決め

磁場位置測定システムは、信頼性の高いプロセス制御と高い効率を提供します。

詳細

コード認識によるセル組立の品質確保

BVS IdentSensorは、一貫した品質保証と最適化されたプロセスモニタリングを実現します。

詳細

バッテリー製造の極めて重要なプロセスであるセル組立ては、電極の積層、電解液の注液、封止において、精密性が要求されます。このプロセスは一切のミスが許されません。

バルーフでは、スループットの向上とコスト削減を実現しながら、お客様の厳しい品質基準を維持するためにデザインされた、インテリジェントなセンサやRFIDシステム、ビジョンシステム、IO-Linkソリューションを提供しています。

これらのソリューションは、プロセスを最適化することでエラーを削減し、品質を向上させます。例えば、RFIDシステムはシームレスなトレーサビリティとデータの記録を可能にします。センサは信頼性高いロール・ツー・ロールプロセスと部品の位置決めを確保します。IO-Link対応ハブはセンサデータの収集を合理化し、OEE(総合設備効率)を向上させます。

これらの技術を取り入れることで、比類のない品質と効率性を達成でき、優れたバッテリー性能の礎を築くことができます。バルーフの専用ソリューションにより、お客様のセル組立てプロセスはより優れたものとなり、バッテリーの性能向上を実現できます。


セル組立てラインに最高の効率性と品質

専用のセンサ・ネットワーク製品でセル組立てを最適化します。


その他のバッテリー製造プロセス

バルーフのソリューションがバッテリー製造の中核となるプロセスをどのように改善できるかをご覧ください。


ご質問はございませんか?当社の専門家にお問い合わせください!


さらなる知識の拡大

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?