製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モジュール化/パック組立て:制度とレーサビリティの確保

モジュール化/パック組立てのより優れた制御と効率性を実現

バッテリーモジュールとパックの組み立てにおける柔軟な工程の視覚化

LEDスマートライトは、運転中の機械の状態を簡潔に視覚化します。

詳細

ベルトコンベアのモーターを監視

状態監視センサーが潜在的な問題を早期に検出するため、予定外のダウンタイムを回避できます。

詳細

バッテリー組立におけるセル有無検出

BOS光電近接スイッチは、安定した効率的な組立工程のために、バッテリーセルの正確な検出を保証します。

詳細

磨耗のないエネルギーおよびデータ伝送

インダクティブカプラは、信頼性が高く、メンテナンスフリーのエネルギーおよびデータ伝送を保証します。

詳細

パレットとアダプタープレートの位置決め

インダクティブファクター1センサーは、一定のスイッチング距離で使用されるあらゆるタイプの金属を認識します。

詳細

モジュール、パック、システム組立におけるトレーサビリティ

RFIDシステムは、正確なトレーサビリティを提供し、すべての組立工程における工程管理を改善します。

詳細

コンベヤ技術を最適化し、エネルギー消費を削減

IO-Link ネットワークモジュールは、分散化されたドライブ制御と簡単なハンドリングにより、効率と生産性を向上させます。

詳細

モジュール化/パック組立ては、精度とトレーサビリティを確保しながら、個々のセルをより大きなユニットに統合する極めて重要なプロセスです。バッテリーセルが厳しい品質検査ににパスすると、いくつかの製造プロセスに送られます。セルのテストを行った後、ローモジュールの組立て、そして各モジュールが最高の性能と安全基準を満たしているか確認するための最終検査が行われます。

このプロセスは、生産効率を維持するために自動車組立ての製造ラインと同期させることが大手メーカーにとっては特に重要です。

バルーフはビジョンシステムやIO-Link 対応、RFIDシステムを含む幅広いソリューションで、精密な組立てと強固な品質管理の実現をサポートしています。ワイヤレスの電力伝送からコンベアシステムの最適化、堅牢な通信ソリューションまで、お客様の生産をより効率的で信頼性高いものにするコンポーネントを提供します。


モジュール化/パック組立てを最適化する注目の製品

組立て工程の精度とトレーサビリティを高め、OEEと製品品質を向上させるカスタマイズソリューションをご覧ください。


その他のバッテリー製造プロセス

バルーフのソリューションがバッテリー製造の中核となるプロセスをどのように改善できるかをご覧ください。


ご質問はございませんか?当社の専門家にお問い合わせください!


さらなる知識の拡大

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?