Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support
Télécharger

BOS0229

S-BOS R020K D

Code typographique:

BOS R020K-NS-RH12-02

Chargement...
Série
R020K
Dimensions
7.7 x 32.5 x 13.5 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 15 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 4.4 mm à 80 mm
Portée
1...150 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990