检查工件夹持
只有当工件牢牢地固定在车床卡盘上时,才能做到高质量精准加工。除了具有开关输出的传感器外,可以连续输出信号的电感式位置测量系统,也越来越多地投入使用。我们的测量系统可支持范围很广--从几毫米到130毫米都支持,因此可以确保您在不同的尺寸下都能达到最高的精度。
特点
- 种类繁多,用于解决多样化的任务
- 高精度和重复性
- 持续检查
Downloads
-
行业手册 金属加工
只有当工件牢牢地固定在车床卡盘上时,才能做到高质量精准加工。除了具有开关输出的传感器外,可以连续输出信号的电感式位置测量系统,也越来越多地投入使用。我们的测量系统可支持范围很广--从几毫米到130毫米都支持,因此可以确保您在不同的尺寸下都能达到最高的精度。