支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
登录您的账户,查询专属价格。
如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。
我们的 RFID 系统用于实现所有生产步骤的透明化和可追溯性,因此是实现现代化生产要求和随时监控所有数据的关键组成部分。
更快、更灵活、更高效、适应性更强的生产需要从传感器到互联网的无缝通信。这就需要能够提供这些信息的组件。与此同时,还需要一种基础设施来传输各级数据。
轮胎成型时必须确保持续的胎面供给。我们的倾角传感器能监控输送带的回转运动,从而实现持续跟踪。倾角传感器凭借耐用紧凑的金属外壳特别适合在恶劣条件下使用,可凭借自身的水平定位功能灵活安装。
我们的工程师正在努力解决这个问题。同时,你可以尝试以下行动。