支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
登录您的账户,查询专属价格。
如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。
我们的 RFID 系统用于实现所有生产步骤的透明化和可追溯性,因此是实现现代化生产要求和随时监控所有数据的关键组成部分。
更快、更灵活、更高效、适应性更强的生产需要从传感器到互联网的无缝通信。这就需要能够提供这些信息的组件。与此同时,还需要一种基础设施来传输各级数据。
我们的磁编码式位移测量系统在轮胎成型过程中能确保正确定位滑块。紧凑型设计即使在狭窄空间下也能让您轻松地集成这套测量系统。非接触且无磨损的方式进行工作让产品的使用寿命更长、杜绝停机时间。
我们的工程师正在努力解决这个问题。同时,你可以尝试以下行动。