冲压:最大程度减少停机时间和设置时间并确保卸料
冲压会给传感器以及模具施加载荷。巴鲁夫传感器和附件在高作用力下仍然能够高可靠性工作。我们的部件坚固耐用,最大程度减少停机时间并降低总体成本。产品种类的增加需要更频繁地更换模具和调整设备。但是,冲压机停止工作时仍然会产生成本。我们的电感式连接器通过非接触方式传输电源和信号,从而简化模具更换。这样既可提供高灵活性,同时又可防止发生磨损。传感器/执行器Hub中存储的ID可防止错误关联。通过IO-Link传感器,参数数据可直接存储在IO-Link主站中,从而无需花时间重新输入参数。系统直接将数据加载到设备中。从滑台或皮带输送机上卸下冲压工件时需要不间断操作,以避免出现瓶颈问题,防止冲压模具损坏。我们的光幕和电感式传感器可立即报告任何阻塞情况,从而保持工件高效移动。