焊接:可靠监控焊接过程,提高设备可用性
质量控制始于制造过程。只有这样才能快速应对缺陷,防止成本高昂的返工和退货。我们的智能SmartCamera自动化视觉检查确保优良的产品质量(如焊缝)。巴鲁夫IO-Link SmartLight多层指示灯可视化显示传感器输出信号,让您能够轻松监控设备状况。现在,您可以及时识别异常情况和趋势,防止出现临界运行状态。焊接产生恶劣条件:飞溅的火花、金属和焊渣可导致传感器和线缆热损伤或附着于传感器和线缆上,影响其功能。巴鲁夫抗焊接传感器系列广泛,并具有相应的线缆和附件。这些传感器设计采用不锈钢表面或陶瓷涂层,非常耐用,足以在焊接区域直接使用且使用寿命长。其在这些条件下的可靠性可提高生产质量和生产设备可用性。我们的I/O和网络模块经过优化,适合焊接应用,也有助于确保电磁场干扰下的可靠信号传输。