登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE00N4

已停产

Micromote - 光学传感器头的放大器

订购代码:

BAE SA-OH-038-IC-DV02

正在加载...

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BAE0122

BAE SA-OH-062-IC-DP02

型号系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
接口
模拟,电流4~20 mA
显示
LED绿色:工作电压
信号强度 - 段显示
调整方法
灵敏性 (Sn)
学习Sn
学习模式:Aut/Hys/Int/Pot
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
调节器
Slide switch 4 positions or 3 positions
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
ABS
PC
工作电压Ub
15~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

强制性附件

光学传感器头

自接线接插件

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92