摄像头控制
控制摄像头和外部设备的智能功能
通过摄像机控制外部设备,或从外部触发摄像机中的操作:有了我们用于摄像机控制的全面智能功能,这两种情况都可以实现。例如,可以最大限度地发挥性能潜力,简化设置,减少安装工作量以及硬件、软件甚至开发成本。
摄像机控制的智能功能一览
计数器/定时器/逻辑门
这些逻辑门通常被称为微型 PLC 或硬件实时控制器,可实现时间关键型 I/O 和采集控制,从而取代 PLC 控制。
在它们的帮助下,例如
灵活生成触发信号
同步多台摄像机
快速生成具有不同闪光灯和曝光设置的图像序列
拍摄暗图像和亮图像,用于参考图像减法
控制不同波长(红/绿/红外)图像的曝光量
通过数字滤波电路(输入)消除干扰
因此,计数器/定时器/逻辑门取代了闪光灯控制器和其他控制组件,使这些控制器/组件能够通过相机软件方便地操作,并简化了应用的布线。
事件控制
此功能可在内部事件发生时通知主机应用程序。可能的触发器包括传感器曝光结束(曝光结束)、数字输入上升沿(上升沿)或帧结束(帧结束)。通过这种方式,事件控制可优化流程并提高速度。
镜头控制
电动镜头的控制非常简单:使用向导,可通过滑块设置对焦、变焦和光圈,以及将变化传输到镜头的速度。
温度监控
为了确保摄像机在最高温度和最低温度下都能安全启动,并在整个温度周期内都能提供完美的图像,我们摄像机中的传感器对温度进行监控。例如,通过可编程报警器,它们可以在最坏的情况下产生外部冷却措施的启动信号。
摄像机中的用户数据
我们的每台摄像机都有一个免费的非易失性 RAM 存储器,您可以在其中存储客户的特定数据(如序列号)或保存配置数据。