图像优化
优化图像质量的智能功能
我们的智能图像优化功能包括一系列可提高图像质量的功能。例如,可以发挥最大的性能潜力,简化设置,减少安装工作量以及硬件、软件甚至开发成本。
图像优化的智能功能一览
自动功能
自动功能可让相机自动调整曝光时间(曝光)、增益和白平衡,使相机能够最佳地适应不断变化的光线条件。
缺陷像素修正
由于随机过程的变化,无法保证所有像素在相同条件下的表现都相同。虽然传感器制造商对此没有任何影响,但我们在此还是要提到图像缺陷。这些缺陷包括像素缺陷、暗电流和像素灵敏度的变化。利用该功能的校正方法,可以轻松消除这些图像错误。
双区曝光
有些传感器具有双区曝光功能。利用该功能,例如在触发事件后,两个不重叠的图像区域可同时曝光,曝光时间长短不一,从而实现完美识别。
色彩校正矩阵 (CCM)
利用色彩校正矩阵 (CCM),可以通过矩阵对色彩进行校正,从而实现色彩优化。矩阵中包含传感器专用的校正系数、色彩饱和度参数矩阵(适用于所有图像格式(RGB 和 YUV))以及用于选择显示设备色彩空间的矩阵。通过这种方式,该功能可实现自然、真实的色彩再现,或根据特定应用条件(显示)调整表现形式。
平场校正 (FFC)
平场校正 (FFC) 对传感器的每个像素进行校正,确保每个像素在捕捉均匀表面时输出相同的值。这样,不均匀的照明、光学器件的渐晕或传感器误差(如固定图案噪声或光反应不均匀性)都能得到补偿。这样,该功能就能避免和纠正错误或不利的成像特征。
帧平均
利用帧平均功能,可以对单个像素的灰度值进行平均。根据传感器的不同,可以通过自适应图像反馈(根据灰度值的变化逐个像素调整反馈系数)或传统平均(将像素值相加再相除)来实现。通过这种方法,可以在全比特深度下减少图像中的噪点,补偿移动,并将低强度值相加。
高动态范围 (HDR)
具有 HDR 模式的传感器还具有扩展的动态范围:它们可以捕捉外部亮度差异的图像,并捕捉图像中的极端对比度。
多区增益
有些传感器提供多区增益功能,可将图像水平分为两个区域,以不同的增益进行数字化处理。
实时伽玛 LUT
实时伽玛 LUT(查找表)是一个可自由写入的 RAM 存储器,用于存储任意输出特性。有了这项功能,就可以充分利用摄像机的动态特性,根据人眼感知光线和色彩的方式改变拜耳或 RGB 路径中的图像,或者根据具体条件调整图像。从而实现最佳的图像再现。