Stanzteile an Rutschen sicher erkennen

Stanzteile an Rutschen  sicher erkennen

Wenn Pressteile vom Band in Stapelneste oder Transportbehälter rutschen, sind unsere induktiven Sensoren zur Abfrage der Pressen ideal. Denn mit einem Erfassungsbereich von bis zu 300 mm überwachen diese die komplette Rutschenbreite. So haben Sie Gewissheit, dass dort keine Rückstände verbleiben, die das Werkzeug beschädigen könnten.

Weiterer Vorteil für Sie: Den Schaltabstand von bis zu 30 mm stellen Sie wahlweise via Potenziometer oder Teach-in-Knopf ein.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • verschmutzungsunempfindlich, kurzschlussfest
  • äußerst wiederholgenau und sehr zuverlässig
  • für Objekte aus Metall

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie