Kolbenpositionen redundant und im EX-Bereich erfassen

Mit redundanten oder druckgekapselten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

Höchste Sicherheitsauflagen wie etwa in Kraftwerken verlangen redundante Systeme. In kompakten, redundanten magnetostriktiven Positionsmesssystemen von Balluff sind bis zu drei unabhängige Messstrecken und drei unabhängige Elektroniken in einem Stab integriert. Das robuste, absolute System können Sie frei konfigurieren und einfach in Betrieb nehmen. Ihre Hydraulikzylinder sind für den Ex-Bereich bestimmt? Für den sicheren Einsatz in den Ex-Zonen 0 und 1 verfügen Sie bei Balluff auch über druckgekapselte magnetostriktive Positionsmesssysteme.

Die Besonderheiten

  • kompakt und platzsparend
  • berührungslos und verschleißfrei
  • Kontrolle aller Kanäle über LEDs
  • Ausführungen für die Ex-Zonen 0, 1 und 2
  • druckfeste Varianten bis 600 bar
  • Vielzahl an Schnittstellen verfügbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik