BTL1500

Abgekündigt

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

verfügbar auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Nutzen Sie dafür bitte das bereitstehende Kontaktformular.

Form
Baureihe Stab Ex
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Kabel, 15.00 m, PUR
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Messbereich
130 mm
Auflösung
≤ 0.2 µA
Linearitätsabweichung max.
±100 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 0.2 µA
Betriebsspannung Ub
20...26 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform

Displays

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100