06.08.2020

CC-Link IE Field Basic-Netzwerk-Modul mit IO-Link

Einfach implementieren und IO-Link-Vorteile nutzen

CC-Link IE Field Basicnetzwerk-Modul mit IO-Link

Das Bussystem CC-Link IE Field Basic ist mit 100 Mbit-Ethernet-Geräten kompatibel und ermöglicht Ihnen in den Fällen, bei denen eine Gigabit-Geschwindigkeit nicht erforderlich ist, eine optimale Performance. Dies prädestiniert CC-Link IE Field Basic, die Anforderungen der sogenannten niedrigen Automatisierungsebene zu erfüllen, wie zum Beispiel die von Stangenlademagazinen.

Unser CC-Link IE Field Basic-Modul BNI verfügt über IO-Link, sodass Sie die Vorteile von IO-Link in einem CC-Link IE Field Basic-Netzwerk direkt nutzen können. Beispielsweise erhalten Sie dank der Geräteerkennung eine automatische Übertragung von Parameter- und Konfigurationsdaten. Sie profitieren von einer einfachen Integration, einer schnelleren Inbetriebnahme und verfügen über umfassende Überwachungsmöglichkeiten aufgrund der durchgängigen Diagnose. Alles in allem erhöhen Sie die Effizienz und senken Ihre Gesamtkosten deutlich.

Die Besonderheiten

  • Ergänzung der CC-Link IE-Kompatibilität zu 100-Mbit- Ethernet-Geräten
  • Unterstützung von SLMP (Seamless Message Protocol)
  • flexible Nutzung der Datenbereiche durch die Ansteuerung von zwei bis fünf Stationen
  • komfortable Diagnose­möglichkeiten durch 24 LEDs zu Port- und Modulstatus
  • für raue Umgebungen: robustes IP67-Metallgehäuse

CC-Link IE Field Basicnetzwerk-Modul mit IO-Link

Downloads

  • CC-Link IE Field Basic-Netzwerk-Modul mit IO-Link

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!