BCC05L5

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-M324-3F-304-VX44T2-010

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K